2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1162415 DADS-AB-G6-20-100

テーブルを展開
JA
1/5
部品番号
TNR
形式
TYP
B1 [mm]
B4 [mm]
D [mm]
H [mm]
H2 [mm]
L [mm]
L1 [mm]
TORX
SW
質量
CNSMASSEXACT [kg]
GTIN
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1086663
DADS-AB-G6-4-30
22.0
0.40
2.8
7.5
2.00
40
4.5
T8
-
0.0022
4052568104870
1066625
DADS-AB-G6-6-50
31.2
0.00
2.8
8.2
2.50
63
6.0
T8
-
0.0042
4052568104849
1087413
DADS-AB-G6-8-80
36.3
0.30
2.8
8.2
2.00
93
7.0
T8
-
0.0079
4052568104887
1162400
DADS-AB-G6-10-50
43.6
1.20
3.4
12.0
3.40
70
10.0
-
2.0
0.0109
4052568105020
1090689
DADS-AB-G6-10-100
43.6
1.20
3.4
12.0
3.40
120
10.0
-
2.0
0.0184
4052568104917
1162406
DADS-AB-G6-12-50
51.7
0.50
3.4
12.8
4.25
72
10.0
-
2.0
0.0122
4052568105037
1090732
DADS-AB-G6-12-150
51.7
0.50
3.4
12.8
4.25
170
10.0
-
2.0
0.0283
4052568104924
1162410
DADS-AB-G6-16-50
60.0
2.25
3.4
15.2
5.00
73
10.0
-
2.0
0.0210
4052568105044
1066591
DADS-AB-G6-16-150
60.0
2.25
3.4
15.2
5.00
173
10.0
-
2.0
0.0493
4052568104832
1162412
DADS-AB-G6-20-50
74.8
1.20
4.4
18.9
6.50
74
10.0
-
2.5
0.0280
4052568105051
1162415
DADS-AB-G6-20-100
74.8
1.20
4.4
18.9
6.50
124
10.0
-
2.5
0.0463
4052568105068
1090823
DADS-AB-G6-20-200
74.8
1.20
4.4
18.9
6.50
224
10.0
-
2.5
0.0830
4052568104931
1162417
DADS-AB-G6-25-50
88.4
0.70
4.4
18.3
6.00
78
10.0
-
2.5
0.0340
4052568105075
1162419
DADS-AB-G6-25-100
88.4
0.70
4.4
18.3
6.00
128
10.0
-
2.5
0.0554
4052568105082
1090895
DADS-AB-G6-25-200
88.4
0.70
4.4
18.3
6.00
228
10.0
-
2.5
0.0980
4052568104948
1212468
DADS-AB-G6-4-500
22.0
0.00
0.0
7.5
0.00
500
10.0
-
-
0.0265
4052568061753
1212476
DADS-AB-G6-6-500
31.2
0.00
0.0
8.2
0.00
500
10.0
-
-
0.0327
4052568061760
1212478
DADS-AB-G6-8-500
36.3
0.00
0.0
8.2
0.00
500
10.0
-
-
0.0421
4052568105235
1212479
DADS-AB-G6-10-500
43.6
0.00
0.0
12.0
0.00
500
10.0
-
-
0.0747
4052568105242
圧縮表現を表示 (23 product)
オーダー番号1162415
ショートテキストカバー
最終更新日22.08.2023 14:54:39
単位
キーワード

クラフィシケーション

CNS

CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties

ECLASS 14.0

51-01-08-92 ダンピングエレメント(空気圧、付属品)
メーカー名Festo

ECLASS 10.1

27-29-43-90 空気圧(付属品、未分類)
Manufacturer nameFesto
27-29-90-90 空気圧(その他、未分類)

ECLASS 9.1

27-29-92-90 空気圧(付属品、未分類)
Manufacturer nameFesto
27-29-90-90 空気圧(その他、未分類)

ECLASS 7.1

27-29-92-90 Pneumatics (accessories, unclassified)
Manufacturer nameFesto
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)

ECLASS 6.2

27-29-92-90 Pneumatics (accessories, unclassified)
Manufacturer nameFesto
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)

ECLASS 6.1

27-29-92-90 Pneumatics (accessories, unclassified)
Manufacturer nameFesto
27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)

ECLASS 5.1

27-29-90-90 Pneumatics (other, unclassified)
Manufacturer's nameFesto

ECLASS 5.0

27-29-90-90 90