2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUGATSUNE 170-091-001 HG-ITMC

テーブルを展開
EN
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Material
MATERIAL
Finish
FINISH
Suitable Hinge Model
SUITABLEHINGEMODEL
Weight
WEIGHT [g]
Hinges Type
HINGESTYPE
DIGITALBOOK
1
2
170-091-001
HG-ITMC
4510932022941
ABS
Matte Silver
HG-ITMVariation Type
18
Link
170-091-002
HG-ITSC
4510932022934
ABS
Matte Silver
HG-ITSVariation Type
10
Butt Hinges
Link
圧縮表現を表示 (2 product)
ショートテキストCover
最終更新日20.10.2025 13:45:32
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties