フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
2507 - DIN352~ HANDGEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
2507 - DIN352~ HANDGEWINDEBOHRER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2507 5.000
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser metrisch
A21 [mm]
Gewindesteigung
A3 [mm]
Schlüsselweite
A8 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
1
2
2507 5.000
MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
VHM MASCHINEN-GEWINDEBOHRER M5 DIN 371 N L15
GG
VHM
DIN 371
M
M5
0,8
4,9
25
70
ZYL
2507 6.000
MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
VHM MASCHINEN-GEWINDEBOHRER M6 DIN 371 N L15
GG
VHM
DIN 371
M
M6
1
4,9
30
80
ZYL
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Gühring
- 2507
オーダー番号
2507 5.000
ショートテキスト
DIN352~ HANDGEWINDEBOHRER
最終更新日
20.05.2025 17:06:14
単位
キーワード
HAND TAP
Threading
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Standards
DIN-3x-35x-DIN 352 DIN 352