フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
2509 - DIN352~ HANDGEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangsloch
2509 - DIN352~ HANDGEWINDEBOHRER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2509 8.000
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Identifizierende Bestellnummer
J21
Produktbeschreibung
J23
Produktbezeichnung
J22
Firmenkennung
J3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
H3
Normnummer
J1
Gewindeart
A1
Gewindenenndurchmesser metrisch
A21 [mm]
Gewindesteigung
A3 [mm]
Schlüsselweite
A8 [mm]
Nutzlänge
B2 [mm]
Gesamtlänge
B3 [mm]
Aufnahmetyp, maschinenseitig
C11
1
2
2509 8.000
MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GEWINDEBOHRER M8 DIN 371 N
GG
HSS-E
DIN 371
M
M8
1,25
6,2
35
90
ZYL
2509 10.000
MASCHINEN-GEWINDEBOHRER
HSS-E MASCHINEN-GEWINDEBOHRER M10 DIN 371 N
GG
HSS-E
DIN 371
M
M10
1,5
8
39
100
ZYL
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Gühring
- 2509
オーダー番号
2509 8.000
ショートテキスト
DIN352~ HANDGEWINDEBOHRER
最終更新日
20.05.2025 17:06:14
単位