フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
FIBRO
Standard Parts
Springs
Gas springs
Composite accessoires
Minimess system
2480.00.24.30 - Distributor block G1/8, 3 ports
FIBRO
...
Springs
Gas springs
Composite accessoires
Minimess system
2480.00.24.30 - Distributor block G1/8, 3 ports
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2480.00.24.30
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Order No.
BC
Catalog page
DOC
Weight
GEW [kg]
Customs tariff number
ZTC
1
2480.00.24.30
2480_00_24_30.pdf
0.100
84818099
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
FIBRO
- 2480.00.24.30
オーダー番号
2480.00.24.30
ショートテキスト
Distributor block G1/8, 3 ports
最終更新日
15.05.2025 09:33:19
単位
キーワード
Composite
Distributor block
Gas springs
Springs
Standard Parts
ports
system
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
21-13-06-10 ガススプリング、混合物(規格工具部品、工具および金型)
ECLASS 11.1
21-13-06-10 ガススプリング、混合物(規格工具部品、工具および金型)