フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_142
Modèle 32-1425 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, poignée et butée à 180°, inox - Butée à gauche - Sans écrou
...
Modèle 32-1425 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, poignée et butée à 180°, inox - Butée à gauche - Sans écrou
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Emile Maurin 32-1425-6
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
FR
Reset filters
1/5
Référence
REF
MATIERE
VERSION
FINITION
Position
POS
-0.02/-0.04
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
+1.5
L3 [mm]
L4 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
3
4
32-1425-5
Inox
Butée à gauche
Sans écrou
Fermé
5
M10x1
10
37.5
6
19
21
7
20
INFOTEXTE
32-1425-6
Inox
Butée à gauche
Sans écrou
Fermé
6
M12x1,5
12
47.0
8
26
26
8
18
INFOTEXTE
32-1425-8
Inox
Butée à gauche
Sans écrou
Fermé
8
M16x1,5
16
56.0
10
30
32
11
29
INFOTEXTE
32-1425-10
Inox
Butée à gauche
Sans écrou
Fermé
10
M20x1,5
20
69.0
12
37
37
21
57
INFOTEXTE
圧縮表現を表示 (4 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
- Modèle 32-1425
オーダー番号
Emile Maurin 32-1425-6
ショートテキスト
Doigt d'indexage avec dispositif de blocage, poignée et butée à 180°, inox - Butée à gauche - Sans écrou
最終更新日
25.05.2021 09:28:17
単位
キーワード
Doigt
Doigts
Poignée
acier
butée
centrage
dispositif
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_FIXING 固定
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-10-01-90 ピン、ペグ(未分類)
ECLASS 6.0
23-10-01-90 Pin, peg (unclassified)