2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Emile Maurin 32-1411-6

テーブルを展開
FR
1/5
Référence
REF
MATIERE
VERSION
FINITION
Position
POS
-0.02/-0.04
D1 [mm]
D2
D3 [mm]
L1 [mm]
L2 [mm]
+1.5
L3 [mm]
L4 [mm]
Début
ELASTICITE1 [N]
Fin
ELASTICITE2 [N]
Informations
INFOS
1
2
3
32-1411-6
Acier
Butée à gauche
Sans écrou
Fermé
6
M12x1,5
12
47
8
26
32
8
18
INFOTEXTE
32-1411-8
Acier
Butée à gauche
Sans écrou
Fermé
8
M16x1,5
16
56
10
30
42
11
29
INFOTEXTE
32-1411-10
Acier
Butée à gauche
Sans écrou
Fermé
10
M20x1,5
20
69
12
37
52
21
57
INFOTEXTE
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
オーダー番号Emile Maurin 32-1411-6
ショートテキストDoigt d'indexage avec poignée plastique et butée à 180°, acier - Butée à gauche - Sans écrou
最終更新日25.05.2021 09:28:17
単位

クラフィシケーション

機能別

BYFUNC_FIXING 固定

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

23-10-01-90 ピン、ペグ(未分類)

ECLASS 6.0

23-10-01-90 Pin, peg (unclassified)