フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
80/20
Inch
Fastening Options
3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3096, 3098, 3095, 3099, 3097, 3100, 3102 - Double Anchor Fasteners
80/20
Inch
Fastening Options
3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3096, 3098, 3095, 3099, 3097, 3100, 3102 - Double Anchor Fasteners
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30900.1780.178
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Series
SERIES
Finish
FIN
Bolt Assembly (Included)
BA
A
A [Inch]
B
B
C
C [Inch]
D
D [Inch]
E (Thread)
E
F
F [Inch]
G
G [Inch]
H
H [Inch]
K
K [Inch]
L
L [Inch]
M
M [Inch]
Weight
W [lbs.]
1
2
3090
10 Series
Zinc Casting w/ Lacquer Finish
10-32 Short Assembly
0.171
0.178
0.936
0.431
10-32
0.406
0.562
0.45
0.25
0.093
0.58
.062
3098
15 Series
Zinc Casting w/ Lacquer Finish
5/16-18 Short Assembly
0.243
0.281
1.437
0.625
5/16-18
0.625
0.81
0.978
0.309
0.13
0.875
.202
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
80/20
- 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3096, 3098, 3095, 3099, 3097, 3100, 3102
オーダー番号
3090
ショートテキスト
Double Anchor Fasteners
最終更新日
09.11.2023 07:10:06
単位
キーワード
Anchor
Double
Fasteners
Inch
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties