フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
AGF Manufacturing
COLLECTanDRAIN
Auxiliary Drains
5200 - Dry and Pre-Action System Auxiliary Drains with Anti-Trip Plate / without Water Detector
AGF Manufacturing
...
Auxiliary Drains
5200 - Dry and Pre-Action System Auxiliary Drains with Anti-Trip Plate / without Water Detector
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5200A
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
A
A [Inch]
B
B [Inch]
C
C [Inch]
D
D [Inch]
E
E [Inch]
F
F [Inch]
G
G [Inch]
H
H [Inch]
1
5200A
Galvanized Steel
5 3/4
4 3/8
4 1/2
24 5/8
22 5/8
18 7/8
22 1/2
2 1/2
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
AGF Manufacturing
- 5200
ショートテキスト
Dry and Pre-Action System Auxiliary Drains with Anti-Trip Plate / without Water Detector
最終更新日
19.11.2024 15:48:22
単位
キーワード
Auxiliary
Drains
Manufacturing
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties