フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
Industrial Component Hardware
HINGES
TORQUE HINGES (FRICTION HINGES)
HG-TMH - DUAL AXIS TORQUE HINGE
Sugatsune
Industrial Component Hardware
HINGES
TORQUE HINGES (FRICTION HINGES)
HG-TMH - DUAL AXIS TORQUE HINGE
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 170-045-006 HG-TMH1530-SN
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinges Type
HINGESTYPE
Main Material
MAINMATERIAL
Main Finish
MAINFINISH
Finish/Colour
FINISHCOLOUR
Mounting Position
MOUNTINGPOSITION
A Axis Torque N.m
AAXISTORQUENM
B Axis Torque N.m
BAXISTORQUENM
B Axis Torque kgf.cm
BAXISTORQUEKGFCM
A Axis Torque kgf.cm
AAXISTORQUEKGFCM
Weight
WEIGHT [g]
MANUAL
DIGITALBOOK
1
2
3
4
5
6
170-034-907
HG-TMH1530-CR
4510932179812
Special Type
Zinc Alloy
Chrome
Chrome
Horizontal
1.5(±20%)
3.0(±20%)
30.6(±20%)
15.3(±20%)
165
Link
Link
170-034-908
HG-TMH2030-CR
4510932179829
Special Type
Zinc Alloy
Chrome
Chrome
Horizontal
2.0(±20%)
3.0(±20%)
30.6(±20%)
20.4(±20%)
165
Link
Link
170-045-006
HG-TMH1530-SN
4510932188661
Special Type
Zinc Alloy
Satin Nickel
Satin Nickel
Horizontal
1.5(±20%)
3.0(±20%)
30.6(±20%)
15.3(±20%)
165
Link
Link
170-045-007
HG-TMH2030-SN
4510932188678
Special Type
Zinc Alloy
Satin Nickel
Satin Nickel
Horizontal
2.0(±20%)
3.0(±20%)
30.6(±20%)
20.4(±20%)
165
Link
Link
170-045-008
HG-TMH1530-BL
4510932188685
Special Type
Zinc Alloy
Paint/Black
Paint/Black
Horizontal
1.5(±20%)
3.0(±20%)
30.6(±20%)
15.3(±20%)
165
Link
Link
170-045-009
HG-TMH2030-BL
4510932188692
Special Type
Zinc Alloy
Paint/Black
Paint/Black
Horizontal
2.0(±20%)
3.0(±20%)
30.6(±20%)
20.4(±20%)
165
Link
Link
圧縮表現を表示 (6 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- HG-TMH
ショートテキスト
DUAL AXIS TORQUE HINGE
最終更新日
20.10.2025 13:48:44
単位
キーワード
Component
DUAL AXIS
HINGES
Hardware
Industrial
TORQUE HINGE
TORQUE HINGES
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties