フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.300 Washers
01.100.300.50 Finishing Washers
BN 31219 Finishing washers for 90° countersunk screws
BN 31219 - Finishing washers for 90° countersunk head screws, brass, nickel plated
Bossard Catalog
...
BN 31219 - Finishing washers for 90° countersunk head screws, brass, nickel plated
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
BN 31219 5401724 finishing washer 4.83
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Identification
BNARTNR
Material
BNMAT
Surface
BNSURFACE
CODE
for screws
D [mm]
±0.2
DA [mm]
DW [mm]
H [mm]
1
|
3.94
2
|
4.06
3
|
4.83
4
|
6.1
5
|
6.86
6
|
8
5401722
Brass
nickel plated
Nr. 4
M3 / ST3.9
3.94
9.53
1.98
5401723
Brass
nickel plated
Nr. 6
ST4.2
4.06
10.93
2.41
5401724
Brass
nickel plated
Nr. 8
M4 / ST4.8
4.83
12.95
2.92
5401725
Brass
nickel plated
Nr. 10
ST5.5
6.10
14.30
3.18
5401726
Brass
nickel plated
Nr. 12
M5 / ST6.3
6.86
15.09
2.77
5401727
Brass
nickel plated
Nr. 14
M6 / ST8
8.00
16.66
3.18
圧縮表現を表示 (6 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bossard Catalog
- BN 31219
オーダー番号
5401724
ショートテキスト
Finishing washers for 90° countersunk head screws, brass, nickel plated
最終更新日
10.03.2025 09:14:31
単位