フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 380
380D - FLANGED ADAPTOR COMPLETE SET
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 380
380D - FLANGED ADAPTOR COMPLETE SET
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
380D07507
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
CODE
LOD Level
LOD
Size
S
L [mm]
L1 [mm]
D [mm]
D1 [mm]
D2 [mm]
D3 [mm]
Bolt Thread
BT
Bolts
B
Weight
W [g]
Material
MAT
Pressure Nominal
PN
Packaging Unit
PU [piece(s)]
1
2
3
4
5
6
7
8
380D05005
400
50 X 1 ½"
144
126.5
91.0
51.0
150.0
110
M16
4
1701.5
Polypropylene
16
15
380D05006
400
50 X 2"
144
126.5
91.0
51.0
166.5
125
M16
4
1703.0
Polypropylene
16
20
380D06306
400
63 X 2"
156
140.0
108.5
65.0
165.0
125
M16
4
2146.0
Polypropylene
16
15
380D07507
400
75 X 2 ½"
160
155.5
129.0
77.0
186.5
145
M16
4
3380.0
Polypropylene
16
10
380D07508
400
75 X 3"
160
155.5
129.0
77.0
200.0
160
M16
8
3380.0
Polypropylene
16
10
380D09008
400
90 X 3"
190
184.0
150.0
91.5
200.0
160
M16
8
3610.0
Polypropylene
16
7
380D09009
400
90 X 4"
192
184.0
150.0
91.5
222.5
180
M16
8
3820.0
Polypropylene
16
6
380D11009
400
110 X 4"
232
220.0
176.0
111.5
220.0
180
M16
8
4340.0
Polypropylene
16
4
圧縮表現を表示 (8 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
ELYSEE
- 380D
オーダー番号
380D07507
ショートテキスト
FLANGED ADAPTOR COMPLETE SET
最終更新日
25.03.2024 10:15:10
単位