2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MFIKW16

テーブルを展開
JA
1/5
型番
PN
シール
SEAL
ハウジング材質
MATH
表面処理
ST
d
DD [mm]
d許容差
DDTOL [mm]
D
D [mm]
D許容差
DTOL [mm]
Da
DAA [mm]
L
L [mm]
l
LL [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
d1
DD1 [mm]
d2
DD2 [mm]
t
TT [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
W
W [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MFIKW6
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
6
+0.022/0
12
0/-0.018
11.8
37
5
28
5
3.5
6.0
3.1
20
22
MFIKW8
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
8
+0.028/0
15
0/-0.018
14.8
47
5
32
5
3.5
6.0
3.1
24
25
MFIKW10
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
10
+0.028/0
19
0/-0.021
18.8
57
6
40
6
4.5
7.5
4.1
29
30
MFIKW12
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
12
+0.034/0
21
0/-0.021
20.8
57
6
42
6
4.5
7.5
4.1
32
32
MFIKW13
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
13
+0.034/0
23
0/-0.021
22.8
57
6
43
6
4.5
7.5
4.1
33
34
MFIKW16
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
16
+0.034/0
28
0/-0.021
27.8
67
6
48
6
4.5
7.5
4.1
38
37
MFIKW20
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
20
+0.041/0
32
0/-0.025
31.6
77
8
54
8
5.5
9.0
5.1
43
42
MFIKW25
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
25
+0.041/0
40
0/-0.025
39.6
108
8
62
8
5.5
9.0
5.1
51
50
MFIKW30
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
30
+0.041/0
45
0/-0.025
44.5
128
10
74
10
6.6
11.0
6.1
60
58
MFIKW35
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
35
+0.050/0
52
0/-0.030
51.6
128
10
82
10
6.6
11.0
6.1
67
64
MFIKW40
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
40
+0.050/0
60
0/-0.030
59.6
150
13
96
13
9.0
14.0
8.1
78
75
MFIKW50
シールなし
SS400
無電解ニッケルメッキ
50
+0.050/0
80
0/-0.030
79.6
170
13
116
13
9.0
14.0
8.1
98
92
圧縮表現を表示 (12 構成可能製品)
ショートテキストフランジ一体型無給油ブシュハウジングユニット - インロー ダブル - 角フランジ
最終更新日29.11.2024 04:06:09
単位