フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
メトリック
34_シリンダ/シリンダ関連部品/連結部品
FJCX, FJCXS - フローティングコネクタ -超短 偏角機能付おねじ取付タイプ- めねじ(おねじシリンダ用)
Misumi
メトリック
34_シリンダ/シリンダ関連部品/連結部品
FJCX, FJCXS - フローティングコネクタ -超短 偏角機能付おねじ取付タイプ- めねじ(おねじシリンダ用)
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FJCX10-1.25
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
JA
Reset filters
1/5
型番
PN
ボディ・カバー材質
MAT
M-ピッチ
MP
L
L [mm]
L1
L1 [mm]
L2
L2 [mm]
L3
L3 [mm]
l4
L4 [mm]
A
A [mm]
B
B [mm]
D
D [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FJCX3-0.5
S45C相当
M3-0.5
14.0
4.0
17.0
3.5
3.0
7
22
23.8
FJCX4-0.7
S45C相当
M4-0.7
14.0
4.0
17.0
3.5
3.0
7
22
23.8
FJCX5-0.8
S45C相当
M5-0.8
14.9
6.0
18.5
4.5
4.0
7
24
26.0
FJCX6-1.0
S45C相当
M6-1.0
14.9
6.0
18.5
4.5
4.0
7
24
26.0
FJCX8-1.25
S45C相当
M8-1.25
17.1
8.5
21.0
5.5
5.0
10
27
29.0
FJCX10-1.25
S45C相当
M10-1.25
21.9
10.0
26.0
6.5
6.0
12
30
32.0
FJCX12-1.25
S45C相当
M12-1.25
23.6
11.0
29.0
7.0
7.0
17
38
40.0
FJCX12-1.5
S45C相当
M12-1.5
23.6
11.0
29.0
7.0
7.0
17
38
40.0
FJCX14-1.5
S45C相当
M14-1.5
23.6
11.0
29.0
7.0
7.0
17
38
40.0
FJCX16-1.5
S45C相当
M16-1.5
30.5
13.0
37.0
10.0
8.5
22
46
50.0
FJCX18-1.5
S45C相当
M18-1.5
30.5
13.0
37.0
10.0
8.5
22
46
50.0
FJCX20-1.5
S45C相当
M20-1.5
39.0
15.0
47.0
14.5
10.0
27
54
58.0
FJCX22-1.5
S45C相当
M22-1.5
39.0
15.0
47.0
14.5
10.0
27
54
58.0
圧縮表現を表示 (13 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Misumi
- FJCX, FJCXS
ショートテキスト
フローティングコネクタ -超短 偏角機能付おねじ取付タイプ- めねじ(おねじシリンダ用)
最終更新日
29.11.2024 04:28:38
単位
キーワード
フローティングコネクタ
メトリック
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties