2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

FJAT10

テーブルを展開
JA
1/5
型番
PN
材質
MAT
タイプ選択
TS
M
M
A
A [mm]
D1
D1 [mm]
D2
D2 [mm]
T
TT [mm]
F
F [mm]
P.C.D.
PCD [mm]
M1
M1
E
E [mm]
G
G [mm]
Mxピッチ
MP
L
LL [mm]
L
L [mm]
D
D [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
W
W [mm]
L1
L1 [mm]
SR
SR
1
2
3
4
5
FJAT8
S45C相当
スタンダードタイプ
8
51
24
17
8
16
37
M6
0
0
8x1.25
14
25
16
23
8
14
10
60
FJAT10
S45C相当
スタンダードタイプ
10
54
28
21
8
16
40
M6
0
0
10x1.25
15
25
20
27
8
17
10
60
FJAT14
S45C相当
スタンダードタイプ
14
70
36
27
10
20
52
M8
0
0
14x1.5
21
35
25
34
10
22
12
100
FJAT18
S45C相当
スタンダードタイプ
18
90
46
35
12
24
68
M10
0
0
18x1.5
27
45
32
43
12
27
15
100
FJAT22
S45C相当
スタンダードタイプ
22
106
56
44
15
30
80
M12
0
0
22x1.5
33
55
40
52
15
32
18
200
圧縮表現を表示 (5 構成可能製品)
ショートテキストフローティングジョイント フランジ取付型 - 両止めフランジ・四面幅シリンダーコネクターセット品 -
最終更新日24.04.2022 21:12:03
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties