2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SCHMALZ 10.01.06.00237 FSG 85 VU1-72 G1/4-IG

テーブルを展開
EN
1/5
Name
NAME
NNCUSTOM
NTCUSTOM
NBCUSTOM
LINACUSTOM
Order number
ARTNR
d2
C126 [mm]
dn
C124 [mm]
Dmax(S)
C1688 [mm]
Ds
C614 [mm]
G1
C132
H
C117 [mm]
LG1
C133 [mm]
SW1
C140 [mm]
Z
C171 [mm]
Saugkraft
C556 [N]
Abreißkraft
C551 [N]
1
10_01_06_00237
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG
Balgsauggreifer (rund)
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00237
51
6
90
80.2
G1/4"-IG
100
12
22
38
120
250
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号10.01.06.00237
ショートテキストFSG 85 VU1-72 G1/4-IG
最終更新日26.08.2024 12:32:33
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
Order Number10.01.06.00237
CNSPHYPROP Physical Properties