フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 11 NBR-55 G1/8-IG
Schmalz
...
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 11 NBR-55 G1/8-IG
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FSGA 11 NBR-55 G1/8-IG
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Type
CNSORDERNO
Part no.
ARTNR
Customs Tariff Number
CTN
d2
D2 [mm]
Dmax(S)
DMAX [mm]
dn
DN [mm]
Ds
DS [mm]
G1
G1
H
H [mm]
LG1
LG1 [mm]
SW1
SW1 [mm]
Stroke
Z [mm]
Suction cup material
SCM
Material hardness
MH
Size
S
Number of folds
NOF
Connection
C
Curve radius (min) (convex)
CR [mm]
Volume
V [cm^3]
1
FSGA 11 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.00061
40169997
5.1
13
3.5
10.2
G1/8"-F
28
8
14
4
Nitrile rubber NBR
55 Shore A
11
1.5
G1/8"-F
7.5
0.225
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Schmalz
- Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
オーダー番号
10.01.06.00061
ショートテキスト
FSGA 11 NBR-55 G1/8-IG
最終更新日
26.08.2024 12:32:34
単位
キーワード
Bellows
Suction Cups
Vacuum Components
Vacuum suction
pads
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties