フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schmalz
Vacuum Components
Vacuum suction pads
Bellows Suction Cups (Round)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 78 SI-55 G1/4-IG
Schmalz
...
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds) - FSGA 78 SI-55 G1/4-IG
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SCHMALZ 10.01.06.00074 FSGA 78 SI-55 G1/4-IG
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Name
NAME
NNCUSTOM
NTCUSTOM
NBCUSTOM
LINACUSTOM
Order number
ARTNR
d2
C126 [mm]
Dmax(S)
C1688 [mm]
dn
C124 [mm]
Ds
C614 [mm]
G1
C132
H
C117 [mm]
LG1
C133 [mm]
SW1
C140 [mm]
Z
C171 [mm]
Number of folds
C1432
Pull-off force
C551 [N]
1
10_01_06_00074
FSGA 78 SI-55 G1/4-IG
Balgsauggreifer (rund)
FSGA 78 SI-55 G1/4-IG
FSGA 78 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.00074
54
84.5
8.2
74
G1/4"-IG
62
12
21
14
1.5
218
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Schmalz
- Bellows Suction Cups FSGA (1.5 Folds)
オーダー番号
10.01.06.00074
ショートテキスト
FSGA 78 SI-55 G1/4-IG
最終更新日
26.08.2024 12:32:37
単位
キーワード
Bellows
Suction Cups
Vacuum Components
Vacuum suction
pads
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties