フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
CD
CD 500 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
CD
CD 500 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CD 500 032 V1,-,-,-
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Azolgas Article No
AZOLGASARTNO
Nitrocyl Article No
NITROCYLARTNO
PDF Info
MSPN
Max. Stroke
HUBMAX [mm]
Flanges
FL
Connection systems
CONSYS
Connector
CON
Compression Rate
CR
Initial Force (150 bar)
IF [daN]
Initial Intermediate Forces (150 bar)
IIF [daN]
Final Force (150 bar)
FF [daN]
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
FDS [daN]
Rod length
S [mm]
Dynamic stroke
HUB [mm]
Body diameter
B [mm]
Total length
L1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
CD 500 010 V1,-,-,-
NC.064.10.00500.010.1
10.0
1.4080
470
470
662
470
10
0
38
70
CD 500 013 V1,-,-,-
NC.064.10.00500.013.1
13.0
1.3252
470
470
623
470
13
0
38
76
CD 500 016 V1,-,-,-
NC.064.10.00500.016.1
16.0
1.4632
470
470
688
470
16
0
38
82
CD 500 019 V1,-,-,-
NC.064.10.00500.019.1
19.0
1.3800
470
470
649
470
19
0
38
88
CD 500 025 V1,-,-,-
NC.064.10.00500.025.1
25.0
1.5041
470
470
707
470
25
0
38
100
CD 500 032 V1,-,-,-
NC.064.10.00500.032.1
32.0
1.4460
470
470
680
470
32
0
38
114
CD 500 038 V1,-,-,-
NC.064.10.00500.038.1
38.0
1.5327
470
470
720
470
38
0
38
126
CD 500 050 V1,-,-,-
NC.064.10.00500.050.1
50.0
1.5470
470
470
727
470
50
0
38
150
CD 500 063 V1,-,-,-
NC.064.10.00500.063,5.1
63.5
1.5571
470
470
732
470
63.5
0
38
177
CD 500 075 V1,-,-,-
NC.064.10.00500.075.1
75.0
1.5220
470
470
715
470
75
0
38
200
CD 500 080 V1,-,-,-
NC.064.10.00500.080.1
80.0
1.5650
470
470
736
470
80
0
38
210
CD 500 100 V1,-,-,-
NC.064.10.00500.100.1
100.0
1.5713
470
470
739
470
100
0
38
250
CD 500 125 V1,-,-,-
NC.064.10.00500.125.1
125.0
1.5764
470
470
741
470
125
0
38
300
圧縮表現を表示 (13 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Azolgas
- CD 500 V1
オーダー番号
CD 500 032 V1,-,-,-
ショートテキスト
GAS SPRINGS - Heavy Duty
最終更新日
25.06.2025 06:55:44
単位
キーワード
GAS SPRINGS
Heavy Duty
クラフィシケーション
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties