フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
CM
CM 350 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
Azolgas
GAS SPRINGS
HEAVY DUTY
CM
CM 350 V1 - GAS SPRINGS - Heavy Duty
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CM 350 038 V1,-,-,-
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Azolgas Article No
AZOLGASARTNO
Nitrocyl Article No
NITROCYLARTNO
PDF Info
MSPN
Max. Stroke
HUBMAX [mm]
Flanges
FL
Connection systems
CONSYS
Connector
CON
Compression Rate
CR
Initial Force (150 bar)
IF [daN]
Initial Intermediate Forces (150 bar)
IIF [daN]
Final Force (150 bar)
FF [daN]
Force @ dynamic stroke @ 20ºC
FDS [daN]
Rod length
S [mm]
Dynamic stroke
HUB [mm]
Body diameter
B [mm]
Total length
L1 [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
CM 350 010 V1,-,-,-
NC.040.00.00350.010.1
10.0
1.3376
350
350
468
350
10
0
32
70
CM 350 012 V1,-,-,-
NC.040.00.00350.012,7.1
12.7
1.3674
350
350
479
350
12.7
0
32
75.4
CM 350 016 V1,-,-,-
NC.040.00.00350.016.1
16.0
1.3940
350
350
488
350
16
0
32
82
CM 350 025 V1,-,-,-
NC.040.00.00350.025.1
25.0
1.4378
350
350
503
350
25
0
32
100
CM 350 038 V1,-,-,-
NC.040.00.00350.038.1
38.0
1.4696
350
350
514
350
38
0
32
126
CM 350 050 V1,-,-,-
NC.040.00.00350.050.1
50.0
1.4859
350
350
520
350
50
0
32
150
CM 350 063 V1,-,-,-
NC.040.00.00350.063,5.1
63.5
1.4975
350
350
524
350
63.5
0
32
177
CM 350 080 V1,-,-,-
NC.040.00.00350.080.1
80.0
1.5068
350
350
527
350
80
0
32
210
CM 350 100 V1,-,-,-
NC.040.00.00350.100.1
100.0
1.5141
350
350
530
350
100
0
32
250
CM 350 125 V1,-,-,-
NC.040.00.00350.125.1
125.0
1.5202
350
350
532
350
125
0
32
300
圧縮表現を表示 (10 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Azolgas
- CM 350 V1
オーダー番号
CM 350 038 V1,-,-,-
ショートテキスト
GAS SPRINGS - Heavy Duty
最終更新日
25.06.2025 06:55:44
単位