Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Linear slides
GN2406
GN 2406 - Telescope-Linear motion bearings, with S-shaped intermediate profile, Type E, Extraction, each rail one side only
Berger Tools
...
GN 2406 - Telescope-Linear motion bearings, with S-shaped intermediate profile, Type E, Extraction, each rail one side only
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Teleskop-Linearkugellager GN2406-35-530-E
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
ARTNR
H1 [mm]
Length
L1 [mm]
Stroke
L2 [mm]
B1 [mm]
B2 [mm]
D1 [mm]
H2 [mm]
M [mm]
S [mm]
Weight
WEIGHT [kg]
Customs Tariff Number
CTN
ROHS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
GN2406-28-290-E
28
290
0
12.3
17.0
5.5
80
35
4.0
1.9000
83024900
YES
GN2406-28-370-E
28
370
0
12.3
17.0
5.5
80
35
4.0
2.3900
83024900
YES
GN2406-28-450-E
28
450
0
12.3
17.0
5.5
80
35
4.0
2.9300
83024900
YES
GN2406-28-530-E
28
530
0
12.3
17.0
5.5
80
35
4.0
3.2500
83024900
YES
GN2406-28-610-E
28
610
0
12.3
17.0
5.5
80
35
4.0
3.9700
83024900
YES
GN2406-35-450-E
35
450
0
16.5
22.5
6.5
97
43
3.5
4.0000
83024900
YES
GN2406-35-530-E
35
530
0
16.5
22.5
6.5
97
43
3.5
4.0000
83024900
YES
GN2406-35-690-E
35
690
0
16.5
22.5
6.5
97
43
3.5
5.9900
83024900
YES
GN2406-35-850-E
35
850
0
16.5
22.5
6.5
97
43
3.5
7.4500
83024900
YES
GN2406-43-530-E
43
530
0
21.0
28.0
8.5
117
52
4.5
7.7400
83024900
YES
GN2406-43-690-E
43
690
0
21.0
28.0
8.5
117
52
4.5
10.0700
83024900
YES
GN2406-43-850-E
43
850
0
21.0
28.0
8.5
117
52
4.5
12.4100
83024900
YES
GN2406-43-1010-E
43
1010
0
21.0
28.0
8.5
117
52
4.5
14.7500
83024900
YES
GN2406-43-1490-E
43
1490
0
21.0
28.0
8.5
117
52
4.5
21.7500
83024900
YES
圧縮表現を表示 (14 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Berger Tools
- GN 2406
オーダー番号
GN2406-35-530-E
ショートテキスト
Telescope-Linear motion bearings, with S-shaped intermediate profile, Type E, Extraction, each rail one side only
最終更新日
04.04.2023 10:28:34
単位
キーワード
Adjusting
Extraction
Linear slides
Machine parts
Moving
Tools
Type
ball rollers
bearings
guides
intermediate
motion
one side
profile
rail
spindles
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_GUIDING ガイド
BYFUNC_POSITIONING 位置決め
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
GN2406-35-530-E
RoHS認証
YES
Customs Tariff Number
83024900
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-30-06-90 伸縮レールガイド(指定なし)
ECLASS 10.1
23-30-06-90 Telescopic rail guide (unspecified)
ECLASS 10.0.1
23-30-06-90 Telescopic rail guide (unspecified)
ECLASS 9.1
23-30-06-90 Telescopic rail guide (unspecified)
ECLASS 9.0
23-30-06-90 Telescopic rail guide (unspecified)
ECLASS 8.1
23-30-06-90 Telescopic rail guide (unspecified)
ECLASS 8.0
23-30-06-90 Telescopic rail guide (unspecified)
ECLASS 7.1
23-30-06-90 Telescopic rail guide (unclassified)
ECLASS 7.0
23-30-06-90 Telescopic rail guide (unclassified)
ECLASS 6.2
23-30-06-90 Telescopic rail guide (unclassified)
ECLASS 6.1
23-30-06-90 Telescopic rail guide (unclassified)
ECLASS 6.0
23-30-06-90 Telescopic rail guide (unclassified)
ECLASS 5.1
23-30-06-01 Telescopic rail guide
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
比較
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)