2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUGATSUNE 170-048-341 HG-JG150L-CR

テーブルを展開
EN
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Hinge Side
HINGESIDE
Finish
FINISH
Door Width mm
DOORWIDTHMM
Suitable Door Height mm
SUITABLEDOORHEIGHTMM
Load Capacity kgf/1 Set
LOADCAPACITYKGF1SET
DAMPER HINGE Shape
DAMPERHINGESHAPE
Length L
LENGTHL
Width W
WIDTHW
Weight
WEIGHT [g]
MANUAL
DIGITALBOOK
1
2
170-048-341
HG-JG150L-CR
4510932191920
for Left-Handed Use
Chrome Plated
up to 900
up to 2400
10 to 20
for Horizontal Opening
150
34.6.
995
Link
Link
170-048-340
HG-JG150R-CR
4510932191913
for Right-Handed Use
Chrome Plated
up to 900
up to 2400
10 to 20
for Horizontal Opening
150
34.6.
995
Link
Link
圧縮表現を表示 (2 product)
ショートテキストGRAVITY SOFT-CLOSE HINGE
最終更新日20.10.2025 13:42:15
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties