フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
INDA
Accessories
MY SECRET
A8036B - Half built-in modul with glass shelves, hairdryer horder, glassshelves, pivot door with internal mirror
INDA
...
MY SECRET
A8036B - Half built-in modul with glass shelves, hairdryer horder, glassshelves, pivot door with internal mirror
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A8036BAQ
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Position
POS
Very short description 1
SDESCR1
Very short description 2
SDESCR2
Article description
ARTDESC
International code
INTERCODE
Height
HEIGHT [cm]
Width
WIDTH [cm]
Depth
DEPTH [cm]
Weight
WEIGHT [kg]
Series
SER
Model
MOD
Intrastat code
INTRACODE
URL link web site of the article
URL
1
A8036BAQ
Aquamarine
Open
INDA Cm35X15 H160
MY SECRET A8036B 35X15 AQ
INDA ACCESSORIES MY SECRET Cm35X15 H160 AQ
EAN-13:8033163458908
160
35
15
29.050
MY SECRET
A8036B
73249000
https://www.inda.net/
圧縮表現を表示 (1 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
INDA
- A8036B
ショートテキスト
Half built-in modul with glass shelves, hairdryer horder, glassshelves, pivot door with internal mirror
最終更新日
22.10.2025 12:40:13
単位
キーワード
Accessories
Half
door
glass shelves
holder
internal
mirror
module
pivot
クラフィシケーション
By BIM categories
BIM_BATH_ACCESSORIES Bath accessories
BIM_BATHROOM_STORAGE_CABINETS Bathroom storage cabinets
カテゴリー別
Architecture 建築
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model