フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Contact insert for industrial connectors
1650600000 - HDC HD 8 FC
Weidmüller
...
Connector system
Connector component
Contact insert for industrial connectors
1650600000 - HDC HD 8 FC
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1650600000
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
rated current
AAF726 [A]
Contact insert without contact
AAB755
Degree of soiling
BAA295
1
1650600000
HDC HD 8 FC
Contact insert (industry plug-in connectors) Female, 50 V, 10 A, Number of poles: 8, Crimp connection, Installation size: 1
Insert for industrial plug-in connectors, consisting of contact element and insulating body.
4008190870959
Weidmueller Group
10
Yes
3
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
付属品
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1650600000
オーダー番号
1650600000
ショートテキスト
HDC HD 8 FC
最終更新日
12.12.2025 12:30:02
単位
キーワード
Connector component
Connector system
Contact insert
Electric engineering
automation
industrial connectors
process control engineering
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-44-02-05 工業用プラグコネクタ接点部
ソケット
Розетка
はい
Да
その他の銅合金
Другие медные сплавы
圧着接続
обжимное соединение
タリック
TARIC
3
3
V0
V0