フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Connector system
Connector component
Shell for rectangular connectors
1003040000 - HDC HQP ALU
Weidmüller
...
Connector system
Connector component
Shell for rectangular connectors
1003040000 - HDC HQP ALU
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1003040000
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
Type of interlock
AAB373
Design of housing
AAB408
seal present
AAB515
1
1003040000
HDC HQP ALU
Housing (industry plug-in connectors) Bulkhead housing, Side-locking clamp on lower side, Size: HQ, IP65 (in plugged condition)
The special die-cast alloy and multi-layered surface sealing provide complete protection for the enclosure.
4032248697977
Weidmueller Group
Transverse strap
Add-on housing
Yes
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
付属品
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1003040000
オーダー番号
1003040000
ショートテキスト
HDC HQP ALU
最終更新日
23.06.2025 20:26:52
単位
キーワード
Connector component
Connector system
Electric engineering
Shell
automation
process control engineering
rectangular connectors
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
27-44-02-02 角型コネクター用ハウジング
ECLASS 13.0
27-44-02-02 角型コネクター用ハウジング
ECLASS 12.0
27-44-02-02 Shell for rectangular connectors
Transverse strap
Transverse strap
Add-on housing
Add-on housing
Yes
Yes
No
No
IP65
IP65
No
No
Subsection
Subsection
ベージュ
бежевый
ベージュ
бежевый
V0
V0
Plastic
Plastic
ETIM 10.0
EC000437 Housing for rectangular connectors
ETIM 9.0
EC000437 Housing for rectangular connectors
ETIM 8.0
EC000437 Housing for rectangular connectors