フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires de tuyauterie (Série 52)
Accessoires de tuyauterie filetés
Modèle 5221 - Hexagonal nipple - Stainless steel 316
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Modèle 5221 - Hexagonal nipple - Stainless steel 316
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 452213-65
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
Forme
FORM
Matière
MAT
Diamètre nominal
DN [mm]
D [mm]
F [Pouces]
L1 [mm]
L2 [mm]
S [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
452213-6
Gaz
Inox 316
6
4.5
1/8"
23.6
8
12
0.01
452213-8
Gaz
Inox 316
8
7
1/4"
27.8
11
16
0.02
452213-10
Gaz
Inox 316
10
9.5
3/8"
28.0
11
19
0.04
452213-15
Gaz
Inox 316
15
14
1/2"
34.0
14
22
0.06
452213-20
Gaz
Inox 316
20
19
3/4"
40.0
17
30
0.09
452213-25
Gaz
Inox 316
25
25.5
1"
46.0
19
36
0.12
452213-32
Gaz
Inox 316
32
32
1"1/4
52.5
22
46
0.23
452213-40
Gaz
Inox 316
40
38.5
1"1/2
54.0
22
50
0.26
452213-50
Gaz
Inox 316
50
50
2"
62.0
25
65
0.40
452213-65
Gaz
Inox 316
65
64
2"1/2
70.0
28
80
0.70
452213-80
Gaz
Inox 316
80
77
3"
78.4
32
90
0.90
452213-100
Gaz
Inox 316
100
102
4"
94.0
38
120
1.50
452215-6
NPT
Inox 316
6
4.5
1/8"
23.6
8
12
0.01
452215-8
NPT
Inox 316
8
7
1/4"
27.8
11
16
0.02
452215-10
NPT
Inox 316
10
9.5
3/8"
28.0
11
19
0.04
452215-15
NPT
Inox 316
15
14
1/2"
34.0
14
22
0.06
452215-20
NPT
Inox 316
20
19
3/4"
40.0
17
30
0.09
452215-25
NPT
Inox 316
25
25.5
1"
46.0
19
36
0.12
圧縮表現を表示 (21 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5221
オーダー番号
Béné Inox 452213-65
ショートテキスト
Hexagonal nipple - Stainless steel 316
最終更新日
10.05.2024 06:50:25
単位
キーワード
Hexagonal
Industry
Model
Piping
Range
Threaded pipe
accessories
fittings
pipes
stainless steel
valves
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
Béné Inox 452213-65