2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33450

テーブルを展開
EN
1/5
Part No.
PN
Material
MAT
Finish
FIN
Description
DESC
Slot
SLOT [mm]
Set Screw Size
SS
Wrench Size
WS [mm]
A
A [Inch]
B
B [Inch]
C
C [Inch]
D
D [Inch]
E
E [Inch]
F
F [Inch]
G
G [Inch]
H
H [Inch]
Weight
W [lbs.]
Compatibility Code
CC
1
2
33450
Die-Cast Zinc
Clear
Inside to Inside
8
M6
3
1.181
0.827
0.323
0.313
0.228
0.621
0.638
0.307
.050
8-15, 8-30, 8-40
33470
Die-Cast Zinc
Clear
Inside to Outside
8
M6
3
1.181
0.827
0.323
0.313
0.228
0.621
0.638
0.307
.100
8-15, 8-30, 8-40
圧縮表現を表示 (2 product)
オーダー番号33450
ショートテキストHidden Corner Connectors
最終更新日20.05.2021 05:17:54
単位

クラフィシケーション