フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Bend 45° with Inspection - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Bend 45° with Inspection - ICS 25
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Insp.bend_patch 230/90/0,5/316/BA/ICS25
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
int Ø
INT [mm]
ext Ø
EXT [mm]
A [mm]
B [mm]
D1 [mm]
W1 [°]
Material/Liner
ML
Surface liner
SL
Weight
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
112217
4037494162255
ICS25
Insp.bend_patch 80/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
80
130
128
172
80
90
316
BA
1.45
109584
4037494162262
ICS25
Insp.bend_patch 100/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
100
150
136
180
100
90
316
BA
1.82
148409
4051921666406
ICS25
Insp.bend_patch 100/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
100
150
136
180
100
90
316
BA
1.82
109585
4037494162279
ICS25
Insp.bend_patch 130/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
130
180
152
196
110
90
316
BA
2.41
109586
4037494162286
ICS25
Insp.bend_patch 150/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
150
200
161
205
110
90
316
BA
2.75
109587
4037494162293
ICS25
Insp.bend_patch 180/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
180
230
176
220
120
90
316
BA
3.31
109588
4037494162309
ICS25
Insp.bend_patch 200/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
200
250
188
232
120
90
316
BA
3.58
116425
4037494495810
ICS25
Insp.bend_patch 230/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
230
280
204
248
120
90
316
BA
3.48
109589
4037494162316
ICS25
Insp.bend_patch 250/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
250
300
212
256
120
90
316
BA
4.61
117563
4037494162323
ICS25
Insp.bend_patch 300/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
300
350
237
281
120
90
316
BA
6.07
118133
4037494162330
ICS25
Insp.bend_patch 350/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
350
400
264
308
120
90
316
BA
7.36
118550
4037494162347
ICS25
Insp.bend_patch 400/90/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
400
450
290
330
150
90
316
BA
9.90
113822
4037494162354
ICS25
Insp.bend_patch 450/90/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
450
500
396
434
150
90
316
BA
11.61
119136
4037494162361
ICS25
Insp.bend_patch 500/90/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
500
550
421
459
150
90
316
BA
13.60
115483
4037494162385
ICS25
Insp.bend_patch 600/90/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
600
650
471
509
150
90
316
BA
18.00
115592
4037494162392
ICS25
Insp.bend_patch 700/90/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
700
750
522
560
150
90
316
BA
22.98
圧縮表現を表示 (16 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Schiedel
- Bend 45° with Inspection
オーダー番号
116425
ショートテキスト
ICS 25
最終更新日
14.11.2025 10:17:07
単位
キーワード
Bend
Inspection
Stainless steel
system
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_CONVEYING 輸送・搬送
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
22-20-02-02 二重壁の煙道ガス管(構造要素)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model