Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリッ��&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Tee 85° blind - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Tee 85° blind - ICS 25
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tee_blind_br. 80/85/0,5/316/BA/ICS25
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
フィルターをリセット
EN
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
int Ø
INT [mm]
ext Ø
EXT [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
X [mm]
Y [mm]
Z [mm]
Nominal length
NL [mm]
Material/Liner
ML
Surface liner
SL
Weight
WG [kg]
1
2
3
104446
4037494163948
ICS25
Tee_blind_br. 80/85/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
80
130
342
164
207
250
220
160
340
316
BA
2.03
104447
4037494163955
ICS25
Tee_blind_br. 100/85/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
100
150
342
164
207
270
240
160
340
316
BA
2.39
115482
4037494426463
ICS25
Tee_blind_br. 130/85/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
130
180
342
164
207
300
270
160
340
316
BA
3.00
圧縮表現を表示 (3 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Schiedel
- Tee 85° blind
オーダー番号
104446
ショートテキスト
ICS 25
最終更新日
09.04.2026 15:04:33
単位
キーワード
Stainless steel
Tee
blind
system
クラフィシケーション
By BIM categories
BIM_CHIMNEYS Chimneys
機能別
BYFUNC_CONVEYING 輸送・搬送
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
22-20-02-02 二重壁の煙道ガス管(構造要素)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)