フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Raincap 350-700 - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Raincap 350-700 - ICS 25
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Raincap_Meidinger 450/-/1,0/304/BA/PPL10
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
int Ø
INT [mm]
A [mm]
D1 [mm]
Material/Liner
ML
Surface liner
SL
Weight
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
114414
4037494928981
PPL06
Raincap_Meidinger 350/-/0,6/304/BA/PPL06
Architecture
400
350
235
800
304
BA
2.16
112074
4037494905074
PPL06
Raincap_Meidinger 350/-/0,6/304/BA/PPL06
Architecture
400
350
235
800
304
BA
2.16
100939
4037494166826
PPL10
Raincap_Meidinger 400/-/1,0/304/BA/PPL10
Architecture
400
400
261
900
304
BA
4.92
100940
4037494166833
PPL10
Raincap_Meidinger 450/-/1,0/304/BA/PPL10
Architecture
400
450
288
995
304
BA
6.11
129582
4049723970715
PPL10
Raincap_Meidinger 450/-/1,0/304/BA/PPL10
Architecture
400
450
288
995
304
BA
6.11
100941
4037494166840
PPL10
Raincap_Meidinger 500/-/1,0/304/BA/PPL10
Architecture
400
500
285
995
304
BA
7.37
100942
4037494166864
PPL10
Raincap_Meidinger 600/-/1,0/304/BA/PPL10
Architecture
400
600
283
995
304
BA
7.57
100943
4037494166871
PPL10
Raincap_Meidinger 700/-/1,0/304/BA/PPL10
Architecture
400
700
278
995
304
BA
7.71
圧縮表現を表示 (8 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Schiedel
- Raincap 350-700
オーダー番号
100940
ショートテキスト
ICS 25
最終更新日
14.11.2025 10:17:08
単位
キーワード
Stainless steel
system
クラフィシケーション
By BIM categories
BIM_CHIMNEYS Chimneys
機能別
BYFUNC_CONVEYING 輸送・搬送
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
22-20-02-02 二重壁の煙道ガス管(構造要素)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model