フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Tee 90° with rear Inspection - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Tee 90° with rear Inspection - ICS 25
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Inspec.Tee 180/90/0,5/316/BA/ICS25
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
int Ø
INT [mm]
ext Ø
EXT [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
W1 [°]
Nominal length
NL [mm]
Material/Liner
ML
Surface liner
SL
Weight
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
104448
4037494900956
ICS25
Inspec.Tee 130/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
130
180
455
250
130
90
500
316
BA
3.66
104449
4037494419984
ICS25
Inspec.Tee 150/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
150
200
455
250
140
90
500
316
BA
4.29
104450
4037494418772
ICS25
Inspec.Tee 180/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
180
230
455
250
155
90
500
316
BA
5.48
104451
4037494418789
ICS25
Inspec.Tee 200/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
200
250
455
250
165
90
500
316
BA
6.31
104452
4037494900970
ICS25
Inspec.Tee 250/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
250
300
455
250
190
90
500
316
BA
8.76
104453
4037494900987
ICS25
Inspec.Tee 300/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
300
350
455
250
215
90
500
316
BA
10.15
圧縮表現を表示 (6 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Schiedel
- Tee 90° with rear Inspection
オーダー番号
104450
ショートテキスト
ICS 25
最終更新日
14.11.2025 10:17:11
単位
キーワード
Inspection
Stainless steel
Tee
rear
system
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_CONVEYING 輸送・搬送
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
22-20-02-02 二重壁の煙道ガス管(構造要素)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model