フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Tee with Drainpoint - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Tee with Drainpoint - ICS 25
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Drain_Tee Drain_Tee 180/500/0,6/316/BA/ICS25
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
int Ø
INT [mm]
ext Ø
EXT [mm]
A [mm]
B [mm]
Nominal length
NL [mm]
Material/Liner
ML
Surface liner
SL
Weight
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
133796
4051921478931
ICS25
Drain_Tee 130/500/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
130
180
455
209
500
316
BA
2.78
133797
4051921478948
ICS25
Drain_Tee 150/500/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
150
200
455
209
500
316
BA
3.29
133798
4051921478955
ICS25
Drain_Tee 180/500/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
180
230
455
209
500
316
BA
3.68
133799
4051921478962
ICS25
Drain_Tee 200/500/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
200
250
455
209
500
316
BA
4.71
133800
4051921478979
ICS25
Drain_Tee 230/500/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
230
280
455
209
500
316
BA
5.15
133801
4051921478986
ICS25
Drain_Tee 250/500/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
250
300
455
209
500
316
BA
6.88
133802
4051921478993
ICS25
Drain_Tee 300/500/0,6/316/BA/ICS25
Architecture
400
300
350
455
209
500
316
BA
7.73
圧縮表現を表示 (7 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Schiedel
- Tee with Drainpoint
オーダー番号
133798
ショートテキスト
ICS 25
最終更新日
14.11.2025 10:17:12
単位
キーワード
Drainpoint
Stainless steel
Tee
system
クラフィシケーション
By BIM categories
BIM_CHIMNEYS Chimneys
機能別
BYFUNC_CONVEYING 輸送・搬送
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
22-20-02-02 二重壁の煙道ガス管(構造要素)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model