フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください���
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Tee 90° with rear inspection opening N1 - ICS 25
Schiedel
Stainless steel system
ICS25 Ø80-Ø900
Tee 90° with rear inspection opening N1 - ICS 25
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Tee_w.r.insp.N1 180/90/0,5/316/BA/ICS25
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Material
MAT
EAN/UPC-Code
EAN
System
SYS
Shorttext
SAP
LOD Destination
LODDEST
LOD Level
LODLEVEL
int Ø
INT [mm]
ext Ø
EXT [mm]
A [mm]
B [mm]
C [mm]
D1 [mm]
X [mm]
W1 [°]
Nominal length
NL [mm]
Material/Liner
ML
Surface liner
SL
Weight
WG [kg]
1
2
3
4
5
6
7
101308
4037494901151
ICS25
Tee_w.r.insp.N1 130/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
130
180
455
206
130
150
64
90
500
316
BA
3.83
101309
4037494901168
ICS25
Tee_w.r.insp.N1 150/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
150
200
455
206
140
180
64
90
500
316
BA
4.34
101310
4037494901175
ICS25
Tee_w.r.insp.N1 180/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
180
230
455
206
155
180
64
90
500
316
BA
5.12
101311
4037494901182
ICS25
Tee_w.r.insp.N1 200/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
200
250
455
206
165
180
64
90
500
316
BA
5.64
101312
4037494901199
ICS25
Tee_w.r.insp.N1 230/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
230
280
455
206
180
180
64
90
500
316
BA
6.40
101313
4037494901205
ICS25
Tee_w.r.insp.N1 250/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
250
300
455
206
190
180
64
90
500
316
BA
7.34
101314
4037494901212
ICS25
Tee_w.r.insp.N1 300/90/0,5/316/BA/ICS25
Architecture
400
300
350
485
220
215
230
64
90
530
316
BA
7.90
圧縮表現を表示 (7 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Schiedel
- Tee 90° with rear inspection opening N1
オーダー番号
101310
ショートテキスト
ICS 25
最終更新日
14.11.2025 10:17:13
単位
キーワード
Stainless steel
Tee
inspection opening
rear
system
クラフィシケーション
By BIM categories
BIM_CHIMNEYS Chimneys
機能別
BYFUNC_CONVEYING 輸送・搬送
CNS
CNSPHYPROP Physical Properties
CNSERPBASE Object Properties
ECLASS 14.0
22-20-02-02 二重壁の煙道ガス管(構造要素)
ECLASS 8.0
22-20-02-02 Double-wall flue gas line (construction element)
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model