フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Cable, wire
Ready-made data cable
Patch cord copper (data cable )
1025940030 - IE-C5DD4UG0030MCSXXX-X
Weidmüller
...
Cable, wire
Ready-made data cable
Patch cord copper (data cable )
1025940030 - IE-C5DD4UG0030MCSXXX-X
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Weidmueller 1025940030
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
Color of coat
BAB378
Category
AAD244
color anti-kink sleeve
AAK270
1
1025940030
IE-C5DD4UG0030MCSXXX-X
PROFINET Cable (assembled) M12 D-code – IP 67 straight pin, Open, Number of poles: 4, Length: 3 m
Ready-for-connection PROFINET data lines with copper wires.
4032248779697
Weidmueller Group
green
5
black
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Weidmüller
- 1025940030
オーダー番号
1025940030
ショートテキスト
IE-C5DD4UG0030MCSXXX-X
最終更新日
12.12.2025 12:13:43
単位
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 15.0
27-06-03-08 パッチコード銅(データケーブル)
5
5
はい
Да
黒
черный
1x4
1x4
SF/UTP
SF/UTP
なし
без
M12
M12
なし
без
はい
Да
タリック
TARIC
緑
зеленый
はい
Да
はい
Да
はい
Да
はい
Да
IEC 60332-3-24 に準拠
В соответствии с МЭК 60332-3-24