2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 1044470200

テーブルを展開
EN
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
Color of coat
BAB378
Category
AAD244
color anti-kink sleeve
AAK270
1
1044470200
IE-C5DD4UG0200MCSA70-E
PROFINET Cable (assembled) M12 D-code – IP 67 straight pin, RJ45 IP 20, Number of poles: 4, Length: 20 m
Ready-for-connection PROFINET data lines with copper wires.
4050118034745
Weidmueller Group
green
5
black
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号1044470200
ショートテキストIE-C5DD4UG0200MCSA70-E
最終更新日12.12.2025 12:13:45
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 15.0

27-06-03-08 パッチコード銅(データケーブル)
55
はいДа
черный
1x41x4
SF/UTPSF/UTP
なしбез
M12M12
RJ45 8(4)RJ45 8(4)
はいДа
タリックTARIC
зеленый
はいДа
はいДа
はいДа
はいДа
IEC 60332-3-24 に準拠В соответствии с МЭК 60332-3-24