フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
RK Rose+Krieger
TUBE CONNECTING SYSTEM
ITAS - Industrial stairs and working platforms
ITAS - Internal tension system
Wall flange FIW 40 - internal tension system
RK Rose+Krieger
...
ITAS - Internal tension system
Wall flange FIW 40 - internal tension system
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13403430025 ITAS-Wandflansch FIW 40
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Article
ARTIKEL
Type / Size
TYPE
Order-No.
BEST
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
Standard delivery time of the item after receipt of order
CNSSTDDTIME
Registration No. WEEE
WEEE
Further information on the website RK Rose + Krieger
INFOWWW
eClass V 8.0
ECLASS80
Customs tariff number
WARENNUMMER
Maintenance interval for the item
WARTUNGSINTVALL
Certificate RoHS (click Icon)
ROHSWWW
Certificate REACH (click Icon)
REACHWWW
1
Wall flange
FIW 40
13403430025
0.43
2 Days after reciept of order
DE71223010
Information
23-36-01-03
76169910
No Need
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
RK Rose+Krieger
- Wall flange FIW 40
オーダー番号
13403430025
ショートテキスト
internal tension system
最終更新日
11.03.2025 10:40:34
単位
キーワード
Industrial stairs
SYSTEM
TUBE CONNECTING
Wall flange
internal
tension
working platforms
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ISO14001認証
1
REACH認証
1
RoHS認証
1
Proposition 65認証
0
防爆認証
0
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-36-01-03 チューブ(プロファイル組立システム)
メーカー名
RK Rose+Krieger GmbH
ECLASS 12.0
23-36-01-03 Tubing (profile assembly system)
Manufacturer name
RK Rose+Krieger GmbH
ECLASS 9.1
23-36-01-03 Tubing (profile assembly system)
Manufacturer name
RK Rose+Krieger GmbH