フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
RK Rose+Krieger
TUBE CONNECTING SYSTEM
ITAS - Industrial stairs and working platforms
ITAS - Internal tension system
Elbow 90° WI 40 - Internal tension system
RK Rose+Krieger
...
ITAS - Internal tension system
Elbow 90° WI 40 - Internal tension system
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11403421025 ITAS-Winkel 90° WI 40
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Article
ARTIKEL
Type
TYPE
Order-No.
BEST
Maintenance interval for the item
WARTUNGSINTVALL
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
Standard delivery time of the item after receipt of order
CNSSTDDTIME
Further information on the website RK Rose+Krieger
INFOWWW
Registration No. WEEE
WEEE
eClass V 8.0
ECLASS80
Customs tariff number
WARENNUMMER
Certificate RoHS (click Icon)
ROHSWWW
Certificate REACH (click Icon)
REACHWWW
1
Elbow 90°
WI 40
11403421025
No Need
0.455
2 Days after reciept of order
Further information on the website RK Rose+Krieger
DE71223010
23-36-01-03
76169910
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
RK Rose+Krieger
- Elbow 90° WI 40
オーダー番号
11403421025
ショートテキスト
Internal tension system
最終更新日
11.03.2025 10:40:35
単位
キーワード
Elbow
Industrial stairs
SYSTEM
TUBE CONNECTING
internal
tension
working platforms
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
ISO14001認証
1
REACH認証
1
RoHS認証
1
Proposition 65認証
0
防爆認証
0
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-36-01-03 チューブ(プロファイル組立システム)
メーカー名
RK Rose+Krieger GmbH
ECLASS 12.0
23-36-01-03 Tubing (profile assembly system)
Manufacturer name
RK Rose+Krieger GmbH
ECLASS 9.1
23-36-01-03 Tubing (profile assembly system)
Manufacturer name
RK Rose+Krieger GmbH