フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Hawle Österreich Gruppe
Fittings
6120 - ISO fitting POM with external thread
Hawle Österreich Gruppe
Fittings
6120 - ISO fitting POM with external thread
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5018065
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Item Number
IN
LOD Level
LOD
Ø Pipe
PE [mm]
Thread
TH [Inch]
Pressure Rating
PN
L [mm]
E [mm]
ØD
D [mm]
Weight
W [kg]
Product Link
PL
1
2
3
4
5
6
5019561
400
20
1/2
PN16
68
48
39
0.04
Link
5019567
400
25
3/4
PN16
82
58
43
0.06
Link
5018065
400
32
1
PN16
95
70
53
0.10
Link
5018482
400
40
1 1/4
PN16
110
82
72
0.24
Link
5018295
400
50
1 1/2
PN16
126
99
83
0.27
Link
5018298
400
63
2
PN16
144
110
99
0.44
Link
圧縮表現を表示 (6 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Hawle Österreich Gruppe
- 6120
オーダー番号
5018065
ショートテキスト
ISO fitting POM with external thread
最終更新日
13.10.2025 09:44:14
単位
キーワード
Fittings
ISO
external thread
fitting
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
Revit
RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model