フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
Industrial Component Hardware
CATCHES, LATCHES AND FASTENERS
PUSH LOCK FASTENERS AND KNOB FASTENERS
BRT-NC - KNOB FASTENER
Sugatsune
...
CATCHES, LATCHES AND FASTENERS
PUSH LOCK FASTENERS AND KNOB FASTENERS
BRT-NC - KNOB FASTENER
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 100-019-052 BRT-NC4-6CR
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Body Height
BODYHEIGHT
Body Outer Dimension D
BODYOUTERDIMENSIOND
Finish
FINISH
Installation Section Type
INSTALLATIONSECTIONTYPE
Knob Body Type
KNOBBODYTYPE
Material
MATERIAL
Weight
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
2
100-019-052
BRT-NC4-6CR
4510932042253
10
16
Chrome
Female Screw
Round
Brass
12
Link
100-019-849
BRT-NC3-4CR
4510932042499
8
11
Chrome
Female Screw
Round
Brass
4
Link
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- BRT-NC
ショートテキスト
KNOB FASTENER
最終更新日
20.10.2025 13:47:48
単位
キーワード
CATCHES
Component
FASTENER
FASTENERS
Hardware
Industrial
KNOB
LATCHES
PUSH LOCK
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Order Number
100-019-052
Type Code
BRT-NC4-6CR
GTIN-Code
4510932042253
Order Number
100-019-052
CNSPHYPROP Physical Properties