2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Weidmueller 8000108832

テーブルを展開
EN
1/5
Preview
PREVIEW
Product number of the Manufacturer
MANUID
Manufacturer Type Description
MANUTYPEDESC
Short Description
DESCSHORT
Long Description
DESCLONG
GTIN
GTIN
Manufacturer Name
MANUNAME
type of mounting
AAB451
suitable for outside installation
AAB644
suitable for metric installation
AAB681
1
8000108832
KTB MH 302015 S4E1
Metal housing, Width: 203 mm, Height: 306 mm, Depth: 150 mm, electropolished, Flange plate: Yes, Bottom, 4 hinges and M6 hex-head slotted screws SW10
Metal housing for use in industrial applications. The fixing holes are located outside the sealed area. Wall mounting can be achieved using mounting holes or mounting feet.
4099986660403
Weidmueller Group
wall/floor
Yes
Yes
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号8000108832
ショートテキストKTB MH 302015 S4E1
最終更新日23.06.2025 20:17:25
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

ECLASS 14.0

27-18-01-01 エンクロージャー(空)

ECLASS 13.0

27-18-01-01 エンクロージャー(空)

ECLASS 12.0

27-18-01-01 エンクロージャー(空)
wall/floorwall/floor
YesYes
YesYes
NoNo
NoNo
NoNo
NoNo
IK09IK09
NoNo
YesYes
NEMA 3NEMA 3
SilverSilver
stainless steel - 1.4404stainless steel - 1.4404
NoNo
YesYes
Stainless steelStainless steel
NoNo
OtherOther
IP66IP66

ETIM 10.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)

ETIM 9.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)

ETIM 8.0

EC000261 Enclosure/cabinet (empty)