2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

754969

テーブルを展開
EN
1/5
L-POEV 201R-FI
L_POEV_201R_FI
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
1
754969
L-POEV 201R-FI
4047526080471
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
200
40
Rollenlager
400
235
140 x 110
2.904
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
圧縮表現を表示 (1 product)
オーダー番号754969
ショートテキストL-POEV 201R-FI
最終更新日22.05.2025 14:20:36
単位