フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
RK Rose+Krieger
TUBE CONNECTING SYSTEM
RK monitor mounting
RK monitor mounting / Accesories
reducing insert - Light Clamps
RK Rose+Krieger
...
RK monitor mounting
RK monitor mounting / Accesories
reducing insert - Light Clamps
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
963000AC Reduziereinsatz 20-30
縦
テーブルを展開
すべての配送国/地域
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Article description
ARTIKEL
Type
TYPE
Order-No.
BEST
Version
VERS
A [mm]
B [mm]
L [mm]
total width
C [mm]
hight
H [mm]
Material
CNSMAT
Advise: Scale of pack quantities
HINWEISVPE
Standard delivery time of the item after receipt of order
CNSSTDDTIME
GTIN / EAN/UPC-Code
CNSEAN
Further information on the website RK Rose + Krieger
INFOWWW
Maintenance interval for the item
WARTUNGSINTVALL
Registration No. WEEE
WEEE
eClass V 8.0
ECLASS80
Customs tariff number
WARENNUMMER
1
2
3
4
5
reducing insert
20-30
963000AC
R20
20.25
30.3
45
31.500
14.200
Plastic -PA
Purchase only in pack quantities, see catalogue
2 Days after receipt of order
4046669256682
Further information on the website RK Rose + Krieger
No Need
DE71223010
23-35-01-90
39269097
reducing insert
20-30
963002AC
R25
25.25
30.3
45
31.500
14.200
Plastic -PA
Purchase only in pack quantities, see catalogue
2 Days after receipt of order
4046669256705
Further information on the website RK Rose + Krieger
No Need
DE71223010
23-35-01-90
39269097
reducing insert
20-30
963004AC
R30
30.25
30.3
45
31.500
14.150
Plastic -PA
Purchase only in pack quantities, see catalogue
2 Days after receipt of order
4046669256729
Further information on the website RK Rose + Krieger
No Need
DE71223010
23-35-01-90
39269097
reducing insert
20-30
963001AC
V20
20.50
30.3
45
31.500
14.150
Plastic -PA
Purchase only in pack quantities, see catalogue
2 Days after receipt of order
4046669256699
Further information on the website RK Rose + Krieger
No Need
DE71223010
23-35-01-90
39269097
reducing insert
20-30
963003AC
V25
25.50
30.3
45
31.500
14.150
Plastic -PA
Purchase only in pack quantities, see catalogue
2 Days after receipt of order
4046669256712
Further information on the website RK Rose + Krieger
No Need
DE71223010
23-35-01-90
39269097
圧縮表現を表示 (5 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
RK Rose+Krieger
- reducing insert
オーダー番号
963000AC
ショートテキスト
Light Clamps
最終更新日
30.07.2025 05:01:02
単位