フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
Industrie
Accessoires de tuyauterie (Série 52)
Accessoires de tuyauterie filetés
Modèle 5287 - Loose nut with welding neck - Stainless steel 316 L
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
...
Modèle 5287 - Loose nut with welding neck - Stainless steel 316 L
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Béné Inox 652874-15
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Référence
REF
DN [mm]
DNP [Pouces]
D1 [mm]
D2 [mm]
F [Pouces]
L1 [mm]
L2 [mm]
S [mm]
POIDS [kg]
1
2
3
4
5
652874-10
10
3/8"
13.5
8.9
3/8"
30.5
17.5
21
0,04
652874-15
15
1/2"
17.1
12.5
1/2"
34.5
19.5
27
0,06
652874-20
20
3/4"
21.3
16.1
3/4"
40.0
24.0
32
0,09
652874-25
25
1"
26.9
21.7
1"
44.0
26.5
38
0,13
652874-32
32
1"1/4
33.7
27.3
1"1/4
45.5
27.0
46
0,20
圧縮表現を表示 (5 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
BENE INOX - Raccords Robinetterie - Accessoires de Tuyauterie
- Modèle 5287
オーダー番号
Béné Inox 652874-15
ショートテキスト
Loose nut with welding neck - Stainless steel 316 L
最終更新日
05.02.2021 14:29:19
単位