Browse
All Manufacturers
JA
JP
Login
Register for free
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドラッグ・アンド・ドロップするか、
検索
するか、
クリック&ペーストして
ください。
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Bishop-Wisecarver
LoPro Linear Actuators
Sensor - LoPro Sensor Mounting Bracket Kit
Bishop-Wisecarver
LoPro Linear Actuators
Sensor - LoPro Sensor Mounting Bracket Kit
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
LPSNSRINDWNOK_1
縦
テーブルを展開
フィルターをリセット
EN
1/5
Part Number
PN
Type
TYPE
Description
DESC
Orientation
ORI
1
2
3
4
LPSNSRINDWNCK_1
LPSNSRINDWNCK
LoPro Sensor Inductive Wired Normally Closed NPN Kit
1
LPSNSRINDWNOK_1
LPSNSRINDWNOK
LoPro Sensor Inductive Wired Normally Open NPN Kit
1
LPSNSRINDWPCK_1
LPSNSRINDWPCK
LoPro Sensor Inductive Wired Normally Closed PNP Kit
1
LPSNSRINDWPOK_1
LPSNSRINDWPOK
LoPro Sensor Inductive Wired Normally Open PNP Kit
1
圧縮表現を表示 (4 構成可能製品)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Bishop-Wisecarver
- Sensor
オーダー番号
LPSNSRINDWNOK_1
ショートテキスト
LoPro Sensor Mounting Bracket Kit
最終更新日
31.10.2023 13:04:44
単位
キーワード
Linear Actuators
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
Compare multiple parts
Add at least 2 products with
ジオメトリのアップロード
Add one more to start
比較 (0/4)