2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

A8809NNS

テーブルを展開
EN
1/5
Code
CODE
Material
MAT
Material
MAT2
Very short description 1
SDESCR1
Very short description 2
SDESCR2
Article description
ARTDESC
International code
INTERCODE
Height
HEIGHT [cm]
Width
WIDTH [cm]
Depth
DEPTH [cm]
Weight
WEIGHT [kg]
Series
SER
LINE
LINE
1
2
A8809NNS
Brushed stainless steel AISI 304
-
INDA Shelf Cm19.9X9.9 H2.8
INDISSIMA A8809N 19.9X9.9 NS
INDA ACCESSORIES INDISSIMA Shelf Cm19.9X9.9 H2.8 NS
EAN-13:8033163680576
2.8
19.9
9.9
0.285
INDISSIMA
Shelf
A8809SNS
Brushed stainless steel AISI 304
-
INDA Shelf Cm39.9X9.9 H2.8
INDISSIMA A8809S 39.9X9.9 NS
INDA ACCESSORIES INDISSIMA Shelf Cm39.9X9.9 H2.8 NS
EAN-13:8033163681276
2.8
39.9
9.9
0.515
INDISSIMA
Shelf
圧縮表現を表示 (2 構成可能製品)
ショートテキストLow shelf module
最終更新日22.10.2025 12:38:50
単位

クラフィシケーション

By BIM categories

BIM_BATH_ACCESSORIES Bath accessories

カテゴリー別

Architecture 建築

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model