フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
759156 - LUH-ALEV 160K
Blickle
Räder und Rollen mit Gummireifen
759156 - LUH-ALEV 160K
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
759156
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
LUH-ALEV 160K
LUH_ALEV_160K
Artikelnummer des Herstellers
MANUID
Kurzbeschreibung
DESCSHORT
EAN
Name des Herstellers
MANUNAME
Planlieferzeit
DELTIME
Rad-Ø
RADDURCHM [mm]
Radbreite
RADBREITE [mm]
LAGER
Tragfähigkeit bei 4 km
TRAGF4KMH [kg]
Gesamthöhe
HEIGHT [mm]
Plattengröße
PLATTE [mm]
Stückgewicht (kg)
WEIGHT [kg]
Material Laufbelag
MATERIALLAUFB
Material Radkörper
MATERIALRADK
Produkttyp
PRODUKTTYP
1
759156
LUH-ALEV 160K
4047526118556
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
5
160
50
Kugellager
400
202
140 x 110
2.992
Gummi
Aluminium-Druckguss
Lenkrolle
圧縮表現を表示 (1 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Blickle
- 759156
オーダー番号
759156
ショートテキスト
LUH-ALEV 160K
最終更新日
22.05.2025 14:20:40
単位
キーワード
castors
rubber tyres
wheels
クラフィシケーション
機能別
BYFUNC_ROLLING 回転
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties
ECLASS 14.0
23-37-02-01 ステアリングローラー