フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Sugatsune
Industrial Component Hardware
CATCHES, LATCHES AND FASTENERS
MAGNETIC CATCHES
MC-YN015S_MC-YN015SP - MAGNETIC CATCH
Sugatsune
...
CATCHES, LATCHES AND FASTENERS
MAGNETIC CATCHES
MC-YN015S_MC-YN015SP - MAGNETIC CATCH
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUGATSUNE 140-020-672 MC-YN015S
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Type
TYPE
Mounting Direction
MOUNTINGDIRECTION
Magnetic Force N
MAGNETICFORCEN
Magnetic Force kgf
MAGNETICFORCEKGF
Length L
LENGTHL
Width W
WIDTHW
Height H
HEIGHTH
Environment
ENVIRONMENT
Body Material
BODYMATERIAL
Body Finish
BODYFINISH
Spec
SPEC
Weight
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
2
140-020-672
MC-YN015S
4510932057509
Standard
Horizontal (surface mount)
22.5
2.3
35
2.2
12
Anti-corrosion
Stainless Steel (special)
Polished
Only Body
3.6
Link
140-020-673
MC-YN015SP
4510932017060
Standard
Horizontal (surface mount)
22.5
2.3
35
2.2
12
Anti-corrosion
Stainless Steel (special)
Polished
Body/Plate/Screw
7.3
Link
圧縮表現を表示 (2 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Sugatsune
- MC-YN015S_MC-YN015SP
ショートテキスト
MAGNETIC CATCH
最終更新日
14.10.2025 09:32:35
単位
キーワード
CATCHES
Component
FASTENERS
Hardware
Industrial
LATCHES
MAGNETIC CATCHES
Magnetic Catch
クラフィシケーション
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties