2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUGATSUNE 140-058-031 MC200BR

テーブルを展開
EN
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Type
TYPE
Mounting Direction
MOUNTINGDIRECTION
Magnetic Force N
MAGNETICFORCEN
Magnetic Force kgf
MAGNETICFORCEKGF
Length L
LENGTHL
Width W
WIDTHW
Height H
HEIGHTH
Colour
COLOUR
Body Material
BODYMATERIAL
Weight
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
2
3
4
140-058-030
MC200W
4510932059213
Standard
Vertical (surface mount)
34.3
3.5
48
22.5
12
White/Ivory
Polyethylene (PE)
20
Link
140-058-031
MC200BR
4510932059220
Standard
Vertical (surface mount)
34.3
3.5
48
22.5
12
Brown
Polyethylene (PE)
20
Link
140-058-032
MC200W-1
4510932059237
Standard
Vertical (surface mount)
53.9
5.5
48
22.5
12
Brown
Polyethylene (PE)
20
Link
140-058-033
MC200BR-1
4510932059244
Standard
Vertical (surface mount)
53.9
5.5
48
22.5
12
Brown
Polyethylene (PE)
20
Link
圧縮表現を表示 (4 product)
ショートテキストMAGNETIC CATCH
最終更新日20.10.2025 13:47:16
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties