2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
AIによる画像説明文の作成
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップするまたは
サポートされているファイル形式: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

SUGATSUNE 140-058-046 MC84BR

テーブルを展開
EN
1/5
Article number
ARTICLENUMBER
Article designation
ARTICLEDESIGNATION
EAN
EAN
Type
TYPE
Mounting Direction
MOUNTINGDIRECTION
Magnetic Force N
MAGNETICFORCEN
Magnetic Force kgf
MAGNETICFORCEKGF
Length L
LENGTHL
Width W
WIDTHW
Height H
HEIGHTH
Colour
COLOUR
Body Material
BODYMATERIAL
Weight
WEIGHT [g]
DIGITALBOOK
1
2
140-058-046
MC84BR
4510932017367
Standard
Vertical (surface mount)
29.4
3
46
25
14.2
White/Ivory
ABS
18
Link
140-058-047
MC84BG
4510932017374
Standard
Vertical (surface mount)
29.4
3
46
25
14.2
White/Ivory
ABS
18
Link
圧縮表現を表示 (2 product)
ショートテキストMAGNETIC CATCH
最終更新日20.10.2025 13:43:09
単位

クラフィシケーション

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties