フィルター
3D検索
2D 検索
カラー
カタログ
比較
JA
JP
2D 検索
お探しのパーツをスケッチするか、写真をテキストでご用意ください。
スケッチ検索
簡単なスケッチを作成し、類似部品を見つける
スケッチを作成する
AIによる画像説明文の作成
ここにファイルをドロップする
または
ファイル選択
クリック&ペースト
サポートされているファイル形式:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Buerkert
Solenoid Valves
Accessories
Cable Plugs
2509 - Male connector DIN EN 175301-803 - connector shape A
Buerkert
Solenoid Valves
Accessories
Cable Plugs
2509 - Male connector DIN EN 175301-803 - connector shape A
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2509-137946-cable plug UR, UL and FM approved-0
縦
テーブルを展開
ご希望のカタログ言語
EN
Reset filters
1/5
サムネイル
PREVIEWPERLINE
Bürkert-ITEM-No.
BUNR
max. Dauerstrom
I [A]
Voltage and version
UML
cable length
L
Electronic
EML
Weight
CNSMASSEXACT [kg]
1
2
3
4
5
6
7
8
137943
6.0
0-250 V / AC/DC
without
ohne Beschaltung
0.051
137944
3.0
12-24 V / AC/DC
without
LED and varistor
0.063
137945
3.0
100-120 V / AC/DC
without
LED and varistor
0.062
137946
3.0
200-240V / AC/DC
without
LED and varistor
0.064
137947
1.0
12-24 V / AC/DC
without
LED, rectifier and varistor
0.063
137948
1.0
100-120 V / AC/DC
without
LED, rectifier and varistor
0.025
137949
1.0
200-240V / AC/DC
without
LED, rectifier and varistor
0.063
137950
1.0
24 V / DC
without
LED, pole protection and recovery diode
0.062
圧縮表現を表示 (8 product)
部品情報
類似部品
Request for quote (RFQ)
Buerkert
- 2509
オーダー番号
137946
ショートテキスト
Male connector DIN EN 175301-803 - connector shape A
最終更新日
06.10.2025 12:24:13
単位
キーワード
Accessories
Cable Plugs
Male connector
Solenoid Valves
connector
shape
クラフィシケーション
カテゴリー別
Automation オートメーション
Plant_Design プラント設計
Compressed_Air_Technology 圧縮空気技術
Fluid_Technology 流体技術
Hydraulics 油圧
Pneumatics 空気圧機器
Sensors センサ
Actuating_Elements アクチュエータ部品
Metering_Technology 計量技術
Fitting フィッティング
Conveyor_Technology コンベア技術
Medical_Technology 医療技術
Measurement 計測技術
Mixing_Technique 調合技術
Optoelectronics オプトエレクトロニクス
Pipe_Fitting 配管継手
Switch_Cabinet 制御盤
Vacuum_Technology 真空技術
Process_Engineering プロセス工学
CNS
CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties